Rollladenaktor 4fach AC 230 V mit Handbetätigung für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2160 00
2160 00
262,99 EUR
EAN 4010337101352
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Rollladenaktor mit Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang.
  • Mit integrierter Busankopplung.
  • Zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Rollläden für Netzspannung AC 230 V (4-kanalig).
  • Anschluss verschiedener Außenleiter.
  • Unabhängige Ansteuerung der vier Rollladenausgänge.
  • Rollladenposition direkt ansteuerbar.
  • Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
  • Rückmeldung der Position. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen.
  • Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung.
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltspannung AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltvermögen AC 230 V:
6 A / AC1

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Last über Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Hinweise

  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Jalousieaktoren/Rollladenaktor REG
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 549 Kb

Laden


Rollladenaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2160 00

VD4, 59 Kb

Laden


Rollladenaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2160 00

PDF, 714 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads