Tragring Modular Jack 2fach
Tragring MJ-01 bis MJ-10

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Tragring MJ-01
Best.-Nr. 5601 00
5601 00
7,27 EUR
EAN 4010337460015
VE 10
PS 01
Tragring MJ-02
Best.-Nr. 5602 00
5602 00
7,27 EUR
EAN 4010337460022
VE 10
PS 01
Tragring MJ-03
Best.-Nr. 5603 00
5603 00
7,27 EUR
EAN 4010337460039
VE 10
PS 01
Tragring MJ-04
Best.-Nr. 5604 00
5604 00
7,27 EUR
EAN 4010337460046
VE 10
PS 01
Tragring MJ-05
Best.-Nr. 5605 00
5605 00
7,27 EUR
EAN 4010337460053
VE 10
PS 01
Tragring MJ-06
Best.-Nr. 5606 00
5606 00
7,27 EUR
EAN 4010337460060
VE 10
PS 01
Tragring MJ-07
Best.-Nr. 5607 00
5607 00
7,27 EUR
EAN 4010337460077
VE 10
PS 01
Tragring MJ-08
Best.-Nr. 5608 00
5608 00
7,27 EUR
EAN 4010337460084
VE 10
PS 01
Tragring MJ-09
Best.-Nr. 5609 00
5609 00
7,27 EUR
EAN 4010337460091
VE 10
PS 01
Tragring MJ-10
Best.-Nr. 5610 00
5610 00
7,27 EUR
EAN 4010337460107
VE 10
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Abmessungen
MJ-01, MJ02, MJ-07:
B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03:
B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06:
Abmessungen
MJ-08:
B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10:
B 16,1 x H 18,5 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Für Kanalinstallation geeignet.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Übersicht zur Integration von Modular Jack Buchsen RJ45 in die Gira Schalterprogramme
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads