Neu

Wippe 2fach

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3295 01
3295 01
7,91 EUR
EAN 4010337040811
VE 10
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3295 03
3295 03
7,91 EUR
EAN 4010337040828
VE 10/100
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3295 27
3295 27
7,91 EUR
EAN 4010337040842
VE 10
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3295 28
3295 28
8,49 EUR
EAN 4010337040859
VE 10
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3295 26
3295 26
11,78 EUR
EAN 4010337040835
VE 10
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3295 005
3295 005
11,78 EUR
EAN 4010337065616
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 3295 015
3295 015
11,78 EUR
EAN 4010337110514
VE 10
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 3295 600
3295 600
19,02 EUR
EAN 4010337045267
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads