Neu

Gira F1

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2049 00
2049 00
481,12 EUR
EAN 4010337112211
VE 1
PS 25
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

    KNX Funktionalität

    • Koppelt als KNX Bridge zwei autarke KNX Systeme.
    • Bidirektionale KNX Kommunikation von KNX IP auf KNX TP.
    • 1000 Gruppenadressen.
    • Unterstützt KNX Secure.
    • Kann Gruppenadressen an die KNX Systeme adaptieren (mapping).
    • Inbetriebnahme mit der ETS.
    • Zwei getrennte Applikationen, als TP Gerät und als IP Gerät.
    • Anwendungen:
      • z. B. Weiterleiten von KNX Telegrammen einer gemeinsam genutzten Wetterstation des Gebäudes in das private KNX System der Wohnung.
      • Meldungen wie z. B. anstehende Aufzugwartung, Besuch des Fensterputzers etc. weiterleiten in die Wohnung.
    • Einsatz auch im gewerblichen Bereich, z. B. Shoppingmalls oder wenn historisch gewachsene Firmengebäude mit autarken KNX Systemen miteinander kommunizieren sollen.
    • Firmware update erfolgt über den Gira Projekt Assistent (GPA).

    SIP-Funktionalität

    • Sichere Trennung zweier Netzwerke.
    • Schutz vor Zugriff auf das Privatnetzwerk.
    • Nur parametrierte SIP-Telegramme werden weitergeleitet.
    • Einfache Parametrierung über die Geräte Webseite.
    • Unterstützt SIP und SIPS.

    Technische Daten

    KNX Medium:
    TP256

    Nennspannung:
    DC 24 bis 30 V

    Leistungsaufnahme:
    2 W

    IP-Kommunikation:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)

    Anschlüsse
    IP:
    2 x Buchsen RJ45 (public/private)
    KNX:
    Anschluss- und Abzweigklemme

    KNX:
    TP1, S-Mode (ETS)

    Umgebungstemperatur:
    0 °C bis + 45 °C

    micro SD-Karte:
    nicht unterstützt

    Hinweise

    • Versorgung über externe DC 24 V.

    Abmessungen

    Teilungseinheiten (TE): 2

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads