System 106 Ruftastenmodul
4fach

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Edelstahl
Best.-Nr. 5534 920
5534 920
275,93 EUR
EAN 4010337022527
VE 1
PS 20
Aluminium
Best.-Nr. 5534 926
5534 926
234,73 EUR
EAN 4010337022558
VE 1
PS 20
Verkehrsweiß (lackiert)
Best.-Nr. 5534 902
5534 902
182,57 EUR
EAN 4010337022510
VE 1
PS 20
Edelstahl V4A
Best.-Nr. 5534 914
5534 914
361,33 EUR
EAN 4010337091998
VE 1
PS 20
Bronze
Best.-Nr. 5534 921
5534 921
361,33 EUR
EAN 4010337100898
VE 1
PS 20
Schwarz matt
Best.-Nr. 5534 925
5534 925
361,33 EUR
EAN 4010337100737
VE 1
PS 20
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm und einer geringen Aufbauhöhe von 28,7 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung.

Individuell anpassbar durch modularen Aufbau
Das System 106 kann in Ein-und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit einfach möglich.
Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. Verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen.

Hochwertige Materialien
Die Module sind rahmenlos mit Echtmaterial-Designfronten in zwei gebürsteten Edelstahlvarianten (V2A und V4A), eloxiertem Aluminium C-0, PVD Bronze, in einer verkehrsweiß (RAL 9016) lackierten Metalllegierung und in Schwarz matt V2A-pulverbeschichtet erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Kamera- und Anzeigemodul (DIN 18040) verfügen über eine Schwarzglasabdeckung. Die Edelstahloberfläche V4A ( xxxxx 914) ist für die Verwendung in Seewassernähe geeignet und zusätzlich harmoniert sie besonders gut mit der Oberfläche des Briefkastenherstellers Renz

Einfache Installation und stufenweise Montage
Bei der Montageart Aufputz kann das System parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.

Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten
Ruftastenmodule und Info-Module können über den Gira Beschriftungsservice individuell laserbeschriftet werden.

Merkmale

Merkmale

  • Angenehm zu bedienende, vandalismussichere und zudem kratzfeste Ruftaster.
  • Funktionsänderungen, z. B. von 2fach auf 4fach, lassen sich einfach durch Ersetzen der Tasten realisieren.
  • Verschiedenen Beschriftungsvarianten möglich.

Technische Daten

Spannungsversorgung
System:
über Flachbandkabel, 10-polig

Leistungsaufnahme
Maximal:
160 mW
Stand-by-Betrieb:
14 mW

Anschlüsse
System:
2 x Steckerleiste

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Schutzart:
IP54

Hinweise

  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Abmessungen in mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Modulare und flexible Türkommunikation
Sehen, wer vor der Tür steht – mit dem Gira System 106. Edel-puristisches Design, robuste Materialien und modernste Technologie in kompakter Bauweise sorgen für Komfort, Sicherheit und ein elegantes Erscheinungsbild an der Tür. Das modulare System bietet höchste Flexibilität bei der Konfiguration und jederzeit die Möglichkeit, es anzupassen oder zu erweitern. Einfach auf die Wand montiert eignet sich das System ebenso für den Neubau wie für die Nachrüstung. Das Gira System 106 ist mit sämtlichen Gira Wohnungsstationen und Türkommunikationslösungen von Gira kompatibel.
Mehr

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online
In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 5534920

RFA, 352 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 5534920

IFC, 12 Kb

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.210 Kb

Laden


System 106 Ruftastenmodul
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 874 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads