Gira Keyless In Codetastatur

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2605 112
2605 112
314,48 EUR
EAN 4010337074021
VE 1
PS 10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
Bei Verwendung im Türkommunikationssystem

Spannungsvers. DC 24 V 300 mA REG Steuergerät Audio REG Steuergerät Video REG

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld.
  • Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination.
  • Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.
  • Sondertaste "C": Löschen einer Falscheingabe.
  • Sondertaste "Schlüssel": Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung.
  • Sondertaste "Glocke": Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten.
  • Sondertaste "F": Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikationssystems.
  • Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht.
  • Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer.
  • Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten.
  • Bis zu 32-stellige Codes möglich.
  • Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung.
  • 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung.
  • Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem.
  • Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts.

Ein- und Ausgänge

  • Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem.

Technische Daten

Spannungsversorgung
Zusatzversorgung:
DC 24 V ±5 %
aus Türkommunikationssystem:
DC 26 V ± 2 V

Relais
Anzahl:
2
Kontakt:
1 Wechsler potenzialfrei
Belastbarkeit:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Anschlüsse
Verbindungskabel Türkommunikation:
1 x Steckerleiste
Relais:
je 3 Schraubklemmen
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme

ESD-Festigkeit:
bis 16 kV

Einbautiefe:
35 mm

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless-In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zutrittsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zutrittsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten.
  • Integration in das Profil 55 möglich.
  • Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur.
    www.appshop.gira.de.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Codetastatur
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2605 ..

PDF, 236 Kb

Laden


Codetastatur
Gebrauchsanleitungen

Kurzanleitung.

Best.-Nr. 2605 ..

PDF, 60 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads