Wippe mit Beschriftungsfeld

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3299 66
3299 66
15,19 EUR
EAN 4010337096771
VE 1
PS 13
Anthrazit
Best.-Nr. 3299 67
3299 67
18,99 EUR
EAN 4010337096788
VE 1
PS 13
Farbe Alu
Best.-Nr. 3299 65
3299 65
18,99 EUR
EAN 4010337096764
VE 1
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
  • Wassergeschützt Unterputz IP44

Technische Daten

Höhe des Beschriftungsschilds:
12 mm

Hinweise

  • Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild und Beschriftungsschilder mit Symbolen "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads