Beleuchtungselement für Aufputz-Gehäuse

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 1067 01
1067 01
25,21 EUR
EAN 4010337105169
VE 1/5
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 1067 03
1067 03
25,21 EUR
EAN 4010337107088
VE 1/5
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 1067 005
1067 005
29,01 EUR
EAN 4010337110255
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:
0,05 W / 1,65 mA

Lichtstärke:
0,2 cd

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads