Anschluss- und Abzweigklemme für Gira One

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0595 00
0595 00
1,88 EUR
EAN 4010337595007
VE 50
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Die abgebildeten Produkte sind zur Ergänzung von weiteren Anwendungen innerhalb des Gira One Systems nutzbar.
Sie kommunizieren nicht über den Gira One Bus mit anderen Produkten des Gira One Systems.
Sie werden über potenzialfreie Binareingänge in das Gira One System integriert.
System 3000 Bewegungs- und Präsenzmelder können z. B. mit Relaisschalteinsätzen im Gira One System genutzt werden, um Licht bewegungs- oder präsenzabhängig zu steuern.
Weitere Informationen zur normgerechten Installation sind im Gira One Systemhandbuch zu finden.

Merkmale

Merkmale

  • Steckklemme 2-polig (rot / schwarz) zum Verbinden der Bus Leitung mit der Unterputz-Busankopplung oder Einbau-/Aufbaugeräten.
  • Bis zu vier Leitungen können angesteckt werden.

Hinweise

  • Auch als Abzweigklemme in Gerätedosen einsetzbar.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Anschlussklemme
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 0595 00

VD1, 10 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads