Wipptaster 3fach 10 A 250 V~mit Wippen
Schließer 1-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2844 01
2844 01
37,01 EUR
EAN 4010337082033
VE 10
PS 29
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2844 03
2844 03
37,01 EUR
EAN 4010337082040
VE 10
PS 29
Anthrazit
Best.-Nr. 2844 28
2844 28
39,69 EUR
EAN 4010337082064
VE 10
PS 29
Farbe Alu
Best.-Nr. 2844 26
2844 26
43,64 EUR
EAN 4010337082057
VE 10
PS 29
Schwarz matt
Best.-Nr. 2844 005
2844 005
43,64 EUR
EAN 4010337037903
VE 10
PS 29
Grau matt
Best.-Nr. 2844 015
2844 015
43,64 EUR
EAN 4010337087182
VE 10
PS 29
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 2844 600
2844 600
47,39 EUR
EAN 4010337021957
VE 10
PS 29
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 284401

RFA, 568 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 284401

IFC, 28 Kb

Laden


Taster 3fach 1-polig
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wipptaster für Taster-Funktion 3fach 1-polig

Best.-Nr. 2844 ..

PDF, 17 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads