LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich.
Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen.
Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden.
In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt.
Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
1,7 W/8,5 VA
Helligkeitsbereich:
3 bis 100 %
Anzahl LED:
4
Farbtemperatur
weiß:
ca. 5000 K
Einbautiefe:
30 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C
Hinweise
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.