PoE-Leistungsklasse 0:
DC 48 V PoE
PoE-Standard:
IEEE 802.3af
Netzwerkinstallation:
Ethernet-Spezifikation: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Nebenstelleneingang für Etagenruftaster:
Steckklemme, Leitungssatz 5-adrig
Diagonale:
17,78 cm (= 7″)
Auflösung:
800 x 1280 px., 216 ppi
Kontrastverhältnis:
1:1000
Betrachtungswinkel:
>85° rundum
Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +40 °C
Erfassungsbereich:
30° horizontal, 10° vertikal
Aufbauhöhe:
B 114 x H 181 x T 15 mm