System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 5377 02
5377 02
183,39 EUR
EAN 4010337052227
VE 1
PS 02
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
  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Bedienung mit Nebenstelleneinsatz 2-Draht, 3-Draht oder mechanischem Taster.
  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs.
  • Deckenmontage auf System 3000 Unterputz-Einsatz.

Mit System 3000 Schalteinsatz

  • Kurzzeitbetrieb.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Konstantlichtregelung.
  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz und der Gira System 3000 App dauerhaft gespeichert werden.
  • Grundlichtfunktion.
  • Nachtlichtfunktion.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Einstellen des Gerätes als Präsenzmelder oder Bewegungsmelder.
  • Einstellen der Helligkeitsschwelle.
  • Einstellen der Empfindlichkeit der drei PIR-Sensoren.
  • Einstellen der Nachlaufzeit.
  • Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
  • Anwesenheitssimulation.
  • Tagbetrieb.
  • Gehtest.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Zeitschaltfunktion.
  • Alarmfunktion.

Technische Daten

Erfassungswinkel:
360°

Montagehöhe
minimal:
2,20 m
maximal f. Bewegungsmelder:
6,00 m
maximal f. Präsenzmelder:
3,50 m

Erfassungsbereich bei Montagehöhe 2,20 m
Präsenzmelder:
Ø max. 3,50 m

Erfassungsbereich bei Montagehöhe 3 m
Bewegungsmelder:
Ø max. 20 m
Präsenzmelder:
Ø max. 8 m

Empfindlichkeit:
0, 25, 50, 75, 100 %

Helligkeitsschwelle
Bewegungsmelder:
ca. 5 bis 500 lx (und Tagbetrieb)
Präsenzmelder:
ca. 5 bis 1000 lx (und Tagbetrieb)

Kurzzeitbetrieb
Impulsdauer:
ca. 0,5 s
Impulspause:
ca. 3 s

Sendereichweite:
typ. 10 m

Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Abmessungen:
Ø 103 H 66

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 537702

RFA, 576 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 537702

IFC, 173 Kb

Laden


Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5377 02

PDF, 235 Kb

Laden


Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5377 02

PDF, 279 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads