Schlüsseltaster 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder
Taster 1-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 0163 30
0163 30
148,00 EUR
EAN 4010337163305
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Abmessungen
Gehäuse Alu-Druckguss:
B 75 x H 75 x T 66 mm

Hinweise

  • Schloss bitte separat bestellen.
  • Die Demontage des Gehäusedeckels ist nur möglich, wenn sich das Schloss in Entriegelungsposition befindet.
  • Einführung M20 von unten.

Lieferumfang

  • Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Schlüsselschalter 10 A 240 V~ für alle DIN-Profil-Halbzylinder
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 0144 30
0163 30

PDF, 282 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads