RF Tastsensor 3fach für KNX
System 55 Inbetriebnahme-Wippe

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5103 00
5103 00
161,03 EUR
EAN 4010337017257
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Wippenset 3f BSF Wippenset 3f Wippenset 3f beschr.

Optionales Zubehör

Die RF Tastsensoren für KNX senden bei Tastenbetätigung in Abhängigkeit der Parametereinstellung bei geladenem Applikationsprogramm drahtlos KNX Telegramme aus. Dies können bspw. Telegramme zum Schalten oder Tasten, zum Dimmen oder zur Jalousiesteuerung sein. Auch ist es möglich, Wertgeberfunktionen zu programmieren (Dimmwertgeber und Szenennebenstellen).

Merkmale

Merkmale

  • Bestätigungsfunktion sowie Sende- und Statusanzeige über 2-farbige LED (rot/grün) separat für jede Taste durch 2-stufige Anzeigefunktion.
  • Statusanzeige optional über separate 1-Bit-Status-Kommunikationsobjekte.
  • Sende- und Bestätigungsanzeige abschaltbar.
  • Auf Wänden kann der Tastsensor mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden.
  • Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer).
  • Batteriebetriebenes Gerät.

Funktion "Schalten"

  • Wippen- oder Tastenfunktion.
  • Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).

Funktion "Dimmen"

  • Wippenfunktion.
  • Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (heller - EIN, dunkler - AUS).

Funktion "Jalousie"

  • Wippenfunktion.
  • Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (AUF, AB, UM).
  • Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbefehl parametrierbar.

Funktionen "Wertgeber" und "Szenennebenstelle"

  • Wippenfunktion.
  • Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (Werte 0 bis 255, 0 bis 100% oder Szenennummer).
  • Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich.

Technische Daten

KNX Medium:
RF1.R

Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode

Nennspannung:
DC 3 V

Batterien:
1 x CR 2450N

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Sendeleistung:
max. 20 mW

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Batterie
Typ:
CR 2450N
UN-Nr.:
3091

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
  • Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
  • Bei Verwendung von Wippensets aus Metall und/oder Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira KNX RF System
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Best.-Nr.

PDF, 7.203 Kb

Laden


KNX RF Tastsensor 1fach und 3fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5101 00
5103 00

PDF, 1.700 Kb

Laden


KNX RF Tastsensor 1fach, 3fach
Produktdatenbank

ab ETS5

Best.-Nr. 5101 00
5103 00

ZIP, 194 Kb

Laden


KNX RF Tastsensor System 55
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5101 00
5103 00

PDF, 184 Kb

Laden


KNX Tastsensor 1fach und 3fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Best.-Nr. 5101 00
5103 00

PDF, 9.893 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads