Wipp-Kontrollschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~mit Wippe
Ausschalter 2-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2834 01
2834 01
45,20 EUR
EAN 4010337078814
VE 10
PS 29
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2834 03
2834 03
45,20 EUR
EAN 4010337078821
VE 10
PS 29
Anthrazit
Best.-Nr. 2834 28
2834 28
45,69 EUR
EAN 4010337078845
VE 10
PS 29
Farbe Alu
Best.-Nr. 2834 26
2834 26
48,69 EUR
EAN 4010337078838
VE 10
PS 29
Schwarz matt
Best.-Nr. 2834 005
2834 005
48,69 EUR
EAN 4010337038573
VE 10
PS 29
Grau matt
Best.-Nr. 2834 015
2834 015
48,69 EUR
EAN 4010337087137
VE 10
PS 29
Edelstahl
Best.-Nr. 2834 600
2834 600
55,61 EUR
EAN 4010337022305
VE 10
PS 29
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
24 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2 x 4 mm² oder
1 x 6 mm²

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • BS EN 60669-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 283401

RFA, 572 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 283401

IFC, 28 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads