Juego con adaptadores de entrada para cables

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0007 30
0007 30
EAN 4010337007302
UE 10
SP 14
 

Características

En la entrega

  • Completo con entradas para cables para:
    • Canal de 15 x 15 mm
    • Canal de 15 x 30 mm
    • Tubo de hasta Ø 20 mm
    • 2 elementos (entrada doble)

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas