Caja vacía de suelo empotrada con tapa abatible

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
fundición de aluminio
Ref. 0118 00
0118 00
EAN 4010337041252
UE 1
SP 17
aspecto de acero inoxidable mate
Ref. 0118 20
0118 20
EAN 4010337118206
UE 1
SP 17
 

Características

Características

  • La caja vacía de suelo para el montaje de dispositivos empotrables con anillo de fijación de las áreas de la tecnología de instalación y la tecnología de comunicación (p. ej., bases de enchufe, bases de enchufe con marco integrado, caja de conexión TAE, etc.).
  • Para unidades completas, las cajas pueden montarse en serie por cualquiera de sus lados gracias a las pestañas de fijación dispuestas en la parte posterior.

Datos técnicos

Grado de protección:
IP41

Dimensiones
Fundición de aluminio:
An 112 × Al 112 × P 61,5 mm
aspecto de acero inoxidable mate:
An 112 × Al 112 × P 63,9 mm

Notes

  • En el caso de un montaje en suelo debe garantizarse la salida de agua a través del agujero ciego en la parte inferior, en caso de entrada de agua.

Dimensiones en mm

Fundición de aluminio: B 112 Al 112 Pr 61,5
aspecto de acero inoxidable mate: B 112 Al 112 Pr 63,9

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas