Pulsador o interruptor de persianas de 1 polo 10 A 250 V~ con campo de rotulación
Pulsador o interruptor para grupos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0154 30
0154 30
EAN 4010337154303
UE 1
SP 14
 

Accesorios opcionales

Hojas de rotulación / software de rotulación

hojas rotulación 54,5x7 mm

Mecanismo auxiliar para

mec.cont.pers. S3000 + entr.disp.aux.

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
para conductores rígidos hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi / CFLi:
100 W

Notes

  • Función de pulsador al girar el interruptor giratorio. Tras quitar el bloqueo de latón, función de pulsador al girar ligeramente el interruptor giratorio. Al girar por completo el interruptor giratorio se encaja el interruptor.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas