Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grande y símbolo en relieve grande
Luz

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0216 01
0216 01
EAN 4010337216018
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 0216 03
0216 03
EAN 4010337216032
UE 1
SP 01
blanco mate
Ref. 0216 27
0216 27
EAN 4010337216278
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 0216 28
0216 28
EAN 4010337216285
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 0216 26
0216 26
EAN 4010337216261
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 0216 005
0216 005
EAN 4010337038146
UE 1
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Dimensiones
Campo de rotulación:
B 37 x H 47 mm

Notes

  • Especialmente apropiada para personas con deficiencias o trastornos de la vista en un entorno de vivienda sin obstáculos.
  • Sujeto a disponibilidad.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Mecanismos y cubiertas Conmutación y pulsación Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grande y símbolo en relieve grande Luz