Gira HomeServer 4

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0529 00
0529 00
EAN 4010337529002
UE 1
SP 05
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

mec.I/F datos USB I/F datos USB c.DIN router IP KNX

Accesorios opcionales

Gateway para la instalación KNX, especialmente adaptado a las necesidades de edificios en el ámbito privado. De esta forma, el Gira HomeServer 4 se convierte en el ordenador de a bordo, que gestiona la conexión en red en modernos edificios y su equipamiento técnico de forma interna y hacia el exterior de los mismos. El control tiene lugar mediante los medios de comunicación más modernos. Además del PC es posible acceder también a otros dispositivos compatibles con Internet que se encuentren conectados a una LAN, una WLAN interior o a Internet. De esta forma es posible controlar en cualquier lugar las funciones KNX. La aplicación Gira HomeServer también es apta para un cómodo manejo del Gira HomeServer 4. La aplicación está disponible en la App Store de Apple y en la Play Store de Google para su uso tanto en teléfonos inteligentes como en tabletas.

Características

Características

  • Actualizable.
  • Gestión de 200 usuarios. Posibilidad de múltiples inicios de sesión con un nombre de usuario.
  • Archivar proyectos con contenidos propios, como p. ej., planos de planta, etc.
  • Registro de datos cíclico/iniciado (p. ej. evoluciones de la temperatura, contador de horas de funcionamiento, niveles de llenado).
  • Interfaz gráfica de usuario: Visualización del estado de edificios o dispositivos con iconos y textos de libre ubicación. Almacenamiento de imágenes propias y estructuras de menú por grupo de usuarios.
  • Evaluación de cámaras IP: Registro de imágenes y representación en el sistema de visualización. Transmisión de los datos gráficos mediante correo electrónico y FTP. Deben tenerse en cuenta los requisitos específicos de cada país, en particular la información específica del protocolo y las normas en el área de comunicación.
  • Exportación de registros de datos o alarmas en formato Excel™, CSV, HTML, XML.
  • Funciones matemáticas (p. ej., operaciones fundamentales de aritmética).
  • Memorización/activación de escenarios de luz.
  • Relojes temporizadores, programa semanal, calendario de festivos.
  • Posibilidad de transmitir mensajes de fallo, valores de medición y estados de sensor o de actuadores mediante notificaciones push y correo electrónico. Acuse de recibo mediante KNX.
  • Simulación de presencia con memoria.
  • Programación a distancia mediante conexión de red, de Internet o por transmisión de datos a distancia.
  • Emisión de textos ASCII.
  • Acoplamiento IP con productos ajenos que generan o elaboran telegramas IP para el control.
  • De bajo desgaste, ya que no incluye piezas móviles como un ventilador o un disco duro.
  • Editor lógico gráfico: Permite, p. ej., copiar grupos de bloques en distintos proyectos, crear tantas hojas de trabajo como se desee. Hay más de 150 bloques lógicos preparados. La prueba lógica online se ha ampliado con la grabación de la secuencia de inicio.
  • Importación y exportación de bibliotecas globales.
  • Objetos de comunicación: Transferencia de datos desde ETS mediante archivo OPC o directamente desde el archivo knxproj. Importación y exportación de objetos de comunicación como archivo CSV.
  • Reloj temporizador universal: Es posible que haya varios puntos de conmutación por reloj, así como un seguimiento de los estados de conmutación. Utilización de marcadores en día, mes, año. Activación/desactivación a través de un objeto de comunicación. Con función astronómica y función aleatoria.
  • Copia de seguridad/restablecimiento de datos remanentes.
  • Textos KNX de 14 bytes: Evaluación mediante la comparación con cadena de texto. Utilización en SMS, Push Notification, correos electrónicos, página de estado.
  • Recepción de telegramas IP: indicación de un margen de direcciones, extracción de textos KNX de 14 bytes, asignación a textos KNX de 14 bytes.
  • SNMP: Recuperación de textos numéricos y de KNX 14 bytes. Establecimiento de valores numéricos, valores enteros y textos. Envío de SNMP traps a través de comando de HomeServer. Opcionalmente ColdStart-Trap al iniciar el Gira HomeServer.
  • Acceso al bus mediante protocolo-IP/KNXnet.
  • Evaluación de dispositivos IP basados en la web (lectura/escritura).
  • Servidor iETS: Programación remota de instalaciones KNX . Autorización de la función iETS a través de objeto de comunicación. Durante la programación a través de iETS, el Gira HomeServer sigue funcionando sin limitaciones. Los procesos de conmutación se siguen ejecutando. La reproducción del proceso permanece actualizada.
  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Certificado VDE “Smart Home - Seguridad de la información verificada”.
  • Bloque lógico para conexión de Modbus TCP.
  • Aplicación Gira HomeServer disponible para Apple Mac.
  • Visualización libre en la tecnología HTML5.

Datos técnicos

Posibilidades de conexión
Interfaz serie:
1 x RS232
Red:
1 del tipo RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet
Sistema KNX:
A través de router IP para KNX, interfaz de datos USB
USB:
2.0 tipo B

Consumo de potencia:
aprox. 15 W

Temperatura ambiente:
de 0 °C a +40 °C

Dimensiones
An x Al x Pr:
225,5 × 90,5 × 231,5 mm

Notes

  • Más información:www.gira.de/homeserver.
  • Las indicaciones técnicas pueden variar o ser modificadas en función de la versión. También puede variar el alcance de la potencia entre los distintos clientes (QuadClient, App para iOS, App para Android).
  • Requisitos del sistema recomendados para dispositivos de mando: Los navegadores de Internet de los dispositivos de mando posibles deben ser compatibles, como mínimo, con HTML5, JavaScript (ECMAScript 2018) y CSS.
  • Software avanzado Gira HomeServer para sistemas operativos a partir de Windows 10, incl. Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
  • Aplicación de las direcciones de grupos ETS de ETS 3, 4, 5 y 6.
  • Integración de programas gráficos.

En la entrega

  • Cable de alimentación, Gira HomeServer 4.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Servicio eficiente para la industria eléctrica: interconexión de los conocimientos KNX e IP con los integradores de sistemas
Los contratistas eléctricos que procesan KNX pueden beneficiarse de la cooperación con los integradores de sistemas a la hora de poner en servicio y planificar proyectos de productos de tecnología de sistemas para edificios de Gira, como el Gira HomeServer.
Más

La Gira AppShop es el mercado de soluciones y aplicaciones interesantes para la tecnología de edificios inteligentes. Ya están disponibles más de 200 apps, incluyendo descripciones de aplicaciones, plug-ins, plantillas de funciones, módulos lógicos y proyectos de muestra.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Device information
External link

Documentation for software development of HomeServer logic, plugins, templates and URL Endpoint.

Ref. 0529 00
2075 00

ZIP, 6.504 Kb

Cargar


Gira Control Point
Software

UPnP plug-in for the controlling of Loewe and Revox devices.

Ref. 0529 00
2075 00

ZIP, 2.145 Kb

Cargar


Gira Expert
Software

Software for the Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Ref. 0529 00
2075 00

ZIP, 488.527 Kb

Cargar


Gira Home Server
Product information

Product information
Gira Home Server
Controlling intelligent building technology easily –
at home and while away
Order no. 18871 90

Ref.

PDF, 5.771 Kb

Cargar


Gira HomeServer / FacilityServer
Certificates

GNU General Public License.

Ref. 0529 00
2075 00

PDF, 54 Kb

Cargar


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Additional information

Ref. 0529 00
2075 00

ZIP, 10.550 Kb

Cargar


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Operating instructions.

Ref. 0529 00
2075 00

PDF, 2.246 Kb

Cargar


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Software

Attention! Only for Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Ref. 0529 00
2075 00

ZIP, 15.344 Kb

Cargar


Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Ref. 2068 00
2078 00
2088 00
2097 00

PDF, 146 Kb

Cargar


QuadClient Starter
Software

Ref. 0529 00
2075 00

ZIP, 1.132 Kb

Cargar


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Ref. 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Cargar


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Ref. 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Cargar


USB ISDN Interface
Operating instructions

Operating instructions.

Ref. 2093 00

PDF, 26 Kb

Cargar


Wall mount for Gira HomeServer 4
Installation instructions

Mounting manual.

Ref. 2098 00

PDF, 49 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas