Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grande

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0676 01
0676 01
EAN 4010337676010
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 0676 03
0676 03
EAN 4010337676034
UE 5
SP 01
blanco mate
Ref. 0676 27
0676 27
EAN 4010337676270
UE 5
SP 01
antracita
Ref. 0676 28
0676 28
EAN 4010337676287
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 0676 26
0676 26
EAN 4010337676263
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 0676 005
0676 005
EAN 4010337038160
UE 1
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Dimensiones
Campo de rotulación:
B 37 x H 47 mm

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.
  • Se incluyen placas de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Mecanismos y cubiertas Conmutación y pulsación Antiguo - Tecla basculante con campo de rotulación grande