Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~, completa con marco cobertor

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0780 112
0780 112
EAN 4010337047599
UE 1
SP 01
 

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
25 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas