Antiguo - Elemento de lámpara de neón de 230 V~

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
0,35 mA
Ref. 0995 00
0995 00
EAN 4010337995005
UE 10/50
SP 01
0,8 mA
Ref. 0996 00
0996 00
EAN 4010337996002
UE 10/50
SP 01
1,5 mA
Ref. 0997 00
0997 00
EAN 4010337997009
UE 10/50
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios opcionales

Mecanismos de interruptor con tirador y pulsador con tirador

ps.tirador con.NA CSa int.tirador InCon

Montaje en superficie

int.tirador InCon

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Mecanismos empotrables, accesorios Elementos de iluminación Antiguo - Elemento de lámpara de neón de 230 V~