Placa con nombre o placa para puerta
2 elementos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 1072 00
1072 00
EAN 4010337072003
UE 5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco cob. 2e s.LC

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Placa con nombre o placa para puerta para habitaciones.
  • Está compuesta por una placa de montaje y una cubierta transparente, extraíble.
  • Opción de cambiar sin problemas la etiqueta de rotulación.

Posibilidad de fijación

  • Atornillado:La placa de fondo de la placa con nombre o de la placa para puerta se fija a la pared con los tornillos/tacos adjuntos.

Datos técnicos

Dimensiones
An × Al:
122 x 51 mm

Notes

  • Para montaje en superficies de cristal, utilice la placa de fondo adquirible por separado que permite una terminación visualmente limpia en la cara posterior de la superficie.
  • Adecuado para los marcos de cubierta de 2 elementos sin barra central de separación de las gamas de interruptores de System 55.
  • Las hojas de rotulación pueden imprimirse en todas las impresoras convencionales.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas