Marco cobertor Gira E2 con campo de rotulación
gris mate

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 1091 37
1091 37
EAN 4010337082590
UE 10
SP 11
2 elementos, horizontal
Ref. 1092 37
1092 37
EAN 4010337082651
UE 10
SP 11
2 elementos, vertical
Ref. 1102 37
1102 37
EAN 4010337082699
UE 10
SP 11
3 elementos, horizontal
Ref. 1093 37
1093 37
EAN 4010337082668
UE 1/5
SP 11
3 elementos, vertical
Ref. 1103 37
1103 37
EAN 4010337082729
UE 1/5
SP 11
4 elementos, horizontal
Ref. 1094 37
1094 37
EAN 4010337082675
UE 1
SP 11
4 elementos, vertical
Ref. 1114 37
1114 37
EAN 4010337082873
UE 1/5
SP 11
5 elementos, horizontal
Ref. 1095 37
1095 37
EAN 4010337082682
UE 1/5
SP 11
5 elementos, vertical
Ref. 1115 37
1115 37
EAN 4010337082880
UE 1/5
SP 11
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • A prueba de rotura.
  • Estanco a la niebla de pulverización.
  • Marco de cubierta con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
  • Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.

Notes

  • No se debe utilizar con: juego de juntas IP44, cajas de montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira E2 - Diseño minimalista
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas