Luz de señalización LED de 230 V~

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Rojo/verde
Ref. 1171 00
1171 00
EAN 4010337049289
UE 1
SP 02
 

Accesorios opcionales

Conmutación y pulsación

int.basc. visual. estado hab.hotel

Para teclas basculantes ymultigama

int.pers.basc.

Hojas de rotulación / software de rotulación

hojas rotulación 51x51 mm

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Con la luz de señalización se pueden instalar señales sencillas, p. ej., en consultas médicas, salas de conferencias o habitaciones de hotel.
  • Toda la superficie de 55 x 55 mm se ilumina de forma homogénea; la mitad superior, en color rojo y la mitad inferior, en color verde.
  • Las dos mitades se pueden activar por separado, p. ej. con un interruptor en serie.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz

Consumo de potencia:
1,0 W/5,6 VA

Intensidad luminosa
rojo:
0,1 cd
verde:
0,3 cd

Profundidad de instalación:
30 mm

Sección de conexión
Máximo:
2,5 mm²

Temperatura ambiente:
0 °C a +40 °C

Dimensiones superficie:
An 55 × Al 55 mm

En la entrega

  • Se adjuntan dos placas de rotulación: "Bitte warten" / "Bitte eintreten" y "Do not disturb" / "Make up room".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 117100

RFA, 568 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 117100

IFC, 28 Kb

Cargar


LED de señal de luz / Lámpara de orientación por LED
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 460 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas