Sistema de intercomunicación SIC 2 elementos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1210 00
1210 00
EAN 4010337210009
UE 1/5
SP 18
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

interc.int.SF interc.int.víd.SF Plus

Accesorios opcionales

Características

Características

  • La interfaz de pulsador del SIC de 2 elementos sirve para convertir una señal de pulsador libre de potencial en el bus de intercomunicación de Gira.
  • La interfaz de pulsador del SIC dispone de dos entradas independientes entre sí para la conexión de pulsadores libres de potencial.
  • Las entradas se pueden utilizar para la activación de una actuación de conmutación (p.ej., conexión de la luz) a través del actuador de conmutación o del actuador de conmutación empotrable o se pueden asignar a un intercomunicador interior.
  • La interfaz de pulsador del SIC está prevista para el montaje en una caja de mecanismo detrás de un pulsador convencional.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +50 °C

Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 x borne de enchufe

Número de entradas:
2

Dimensiones
An x Al x Pr:
43 × 28 × 15 mm

Notes

  • La conexión de pulsadores se realiza a través de un cable de conexión de 3 hilos de una longitud de aprox. 20 cm. Este cable de conexión se puede prolongar a máx. 5 m.
  • Si la interfaz de pulsador se asigna a un intercomunicador interior, las dos entradas se comportan de forma diferente:Entrada 1Activa una llamada de planta. Esta entrada es necesaria si solo se dispone de un cable de 2 hilos para conectar un intercomunicador interior inclusive un pulsador de llamada de planta (p. ej., cuando se reequipa un intercomunicador exterior existente).Entrada 2Activa una llamada externa. Esta entrada se requiere cuando el automatismo de contacto de apertura de puerta del intercomunicador interior tiene que activarse a través de un pulsador mecánico.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Interfaz de pulsador de 2 elementos para sistema de intercomunicación
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1210 00

PDF, 219 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas