Cámara externa

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 1220 00
1220 00
EAN 4010337100058
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Cámara externa para el montaje en la pared y en el techo con objetivo variable, iluminación por LED de infrarrojos integrada y equilibrio de blancos automático.
  • La cámara se puede instalar en la parte deseada del área de entrada e integrarse en el sistema de intercomunicación de Gira a través del gateway para cámara del SIC.
  • Chipset fotosensible para una representación clara de la imagen en caso de condiciones de iluminación débiles.
  • LED de infrarrojos conectables para la vigilancia por vídeo cuando la oscuridad es total.
  • Módulo de cámara y caja para una instalación sencilla y rápida.
  • Módulo de cámara ajustable en tres ejes.

Datos técnicos

Tensión nominal:
DC 12 V +10 %

Consumo de corriente
12 V CC:
500 mA como máx.

Conexiones:
1 x vídeo (HD-TVI, BNC), 1 x vídeo (FBAS, BNC), 1 x alimentación eléctrica (DC)

Cámara
Sensor de imagen:
Escaneo progresivo CMOS 1/2,9"
Tipo:
Vario, manual
Objetivo:
2,8 a 12 mm
Resolución:
480 TVL
Ángulo de visibilidad horizontal:
28° hasta 85°

Cambio entre modo diurno y nocturno:
Filtro IR-Cut electromecánico

Regulación de obturador electrónico:
1/50 hasta 1/50 000 s

Control de cámara:
Visualización en pantalla (OSD), joystick en el cable

Iluminación mínima
Día:
0,05 lx
Modo IR:
0 lx

LED de infrarrojos:
24 LED

Alcance de infrarrojos:
20 m

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +60 °C

Grado de protección:
IP66

Humedad del aire:
máx. 90%

Peso:
aprox. 660 g

Dimensiones
Cámara externa:
Ø 126 × Al 100,3 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Cámera externa
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones (Índice I02)

Ref. 1220 00

PDF, 1.172 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas