Placa adaptadora de montaje para intercomunicador interior de montaje en superficie

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 1256 00
1256 00
EAN 4010337256007
UE 1
SP 18
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

interc.int.SF interc.int.víd.SF Plus

Características

Características

  • Placa adaptadora de montaje para tapar el recorte de papel pintado de un intercomunicador interior ya existente para el reequipamiento del sistema de intercomunicación de Gira.
  • En la placa adaptadora de montaje existen dos perforaciones para el montaje del intercomunicadores interiores en superficie.
  • Dimensiones

Datos técnicos

Dimensiones:
An 95 × Al 235 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas