Altavoz empotrable

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1258 00
1258 00
EAN 4010337258001
UE 1
SP 18
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Altavoz empotrable para el montaje en sistemas de buzones, cajas de intercomunicación, preinstalaciones en laterales de puertas o en placas frontales.
  • En los bornes atornillados disponibles pueden conectarse hasta un total de ocho pulsadores de timbre mecánicos.
  • Transmisión de señal y alimentación del altavoz a través de un bus de 2 hilos protegido contra polarización inversa y cortocircuitos.
  • Pequeño tamaño.
  • Altavoz apto para intemperie.
  • Micrófono electret de alta calidad.
  • Control de la tensión alterna de las conexiones de los pulsadores de timbre para evitar la oxidación en los contactos.
  • Seguro de los bornes de conexión contra conexiones erróneas.
  • Posibilidad de conectar hasta ocho pulsadores de timbre mecánicos.
  • Se puede conectar una cámara a color para el intercomunicador exterior.
  • Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
  • Volumen de voz ajustable.
  • Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
  • Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)

Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 bornes de tornillo
Alimentación adicional:
2 bornes de tornillo
Pulsador de timbre mecánico:
8 bornes de tornillo
Toma de tierra común de los pulsadores de timbre:
1 bornes de tornillo
Cable de conexión:
2 x regleta de enchufes
Vídeo:
1 x regleta de enchufes

Grado de protección:
IP44

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Dimensiones
An x Al x Pr:
101 × 67 × 27 mm

Notes

  • Este componente permite montar sistemas de intercomunicación con un total de hasta 140 usuarios de audio (p. ej., 1 altavoz para montaje, 11 módulos de ampliación para altavoces empotrables, 136 intercomunicadores interiores para montaje en superficie).
  • Para la ampliación con la pantalla cámara a color es necesaria la unidad de control de vídeo.
  • Grado de protección IP44 solo en combinación con un panel frontal adecuado o en estado instalado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 125800

RFA, 588 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 125800

IFC, 14 Kb

Cargar


Altavoces empotrables
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1258 00

PDF, 217 Kb

Cargar


Medida de contorno para el altavoz empotrable y el módulo de ampliación
Instrucciones de montaje

Ref. 1258 00
1259 00

PDF, 34 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas