Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Bus de 2 hilos:
2 bornes de tornillo
Alimentación adicional:
2 bornes de tornillo
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C
Elemento de captación de imágenes:
Sensor CCD de 0,85 cm (1/3")
Objetivo gran angular:
150°
Alcance de detección visible:
100°
Área de detección (con una inclinación de 20°):
140°
Píxeles:
500 (H) x 582 (V)
Resolución horizontal:
380 líneas de TV
Valor límite de conmutación de modo color a modo blanco y negro:
1 lx
Fotosensibilidad en modo blanco y negro:
0,1 lx
Tiempo de cierre del obturador electrónico:
hasta 1/100000 s
Filtro de infrarrojos:
integrado
Altura de montaje recomendada de la cámara:
1,50 m
sin cámara:
An 110 × Al 253 × P 19 mm
con cámara:
An 110 × Al 253 × P 40 mm
Módulo para nombres:
An 62 × Al 62 mm