Intercomunicador exterior de vídeo en superficie 1 elemento

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 1269 66
1269 66
EAN 4010337269663
UE 1
SP 10
antracita
Ref. 1269 67
1269 67
EAN 4010337269670
UE 1
SP 10
color aluminio
Ref. 1269 65
1269 65
EAN 4010337269656
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Intercomunicador exterior para montaje en superficie completamente premontado para el montaje en superficie en vertical. Esto permite un montaje rápido y limpio.
  • Con el diseño de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Caja de montaje en superficie resistente a la torsión gracias a su perfil de aluminio.
  • Marco de cubierta de termoplástico a prueba de rotura con elevada estabilidad frente a rayos UV y superficie con un mantenimiento sencillo resistente a los arañazos.
  • Protección antirrobo por medio de tornillos de hueco hexalobular interno.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
  • Altavoz apto para intemperie.
  • Micrófono electret de alta calidad.
  • Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
  • Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.
  • Volumen de voz ajustable.
  • Iluminación de las teclas de llamada en blanco con tecnología LED. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
  • Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
  • Módulo para nombres del pulsador de llamada intercambiable sin herramientas ni desmontaje del marco.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
  • Intercomunicador exterior con cámara a color, altavoz exterior y pulsador de llamada.
  • Conmutación automática para día o noche: La cámara pasa de modo diurno (en color) a modo nocturno (en blanco y negro) y viceversa a partir de una luminosidad ambiente definida. Gracias a su alta fotosensibilidad en el modo nocturno, se obtiene una buena visualización, aún cuando las condiciones de iluminación sean malas.
  • Los diodos luminosos consiguen una iluminación uniforme de los rostros a distancia corta en el modo nocturno.
  • La cámara se puede girar manualmente 20° en horizontal y en vertical. En combinación con el objetivo gran angular se obtiene un amplio ángulo de visión.
  • Compensación de contraluz automática.
  • Equilibrio de blancos automático.
  • Control automático de ganancia (AGC).
  • Calefacción de la cámara integrada con registro de la temperatura.
  • Cubierta a prueba de salpicaduras.
  • Cubierta de la cámara de plástico resistente a los golpes. En caso de daños provocados, p. ej., por vandalismo, muy fácil de sustituir.

Datos técnicos

Ali­men­ta­ción eléc­tri­ca:
26 V CC ± 2 V (a tra­vés de bus de 2 hilos)

Co­ne­xio­nes
Bus de 2 hilos:
2 bor­nes de tor­ni­llo
Ali­men­ta­ción adi­cio­nal:
2 bor­nes de tor­ni­llo

Grado de pro­tec­ción:
IP44

Tem­pe­ra­tu­ra am­bien­te:
de -25 °C a +70 °C

Ele­men­to de cap­ta­ción de imá­ge­nes:
Sen­sor CCD de 0,85 cm (1/3")

Ob­je­ti­vo gran an­gu­lar:
150°

Al­can­ce de de­tec­ción vi­si­ble:
100°

Área de de­tec­ción (con una in­cli­na­ción de 20°):
140°

Sis­te­ma de color:
PAL

Pí­xe­les:
500 (H) x 582 (V)

Re­so­lu­ción ho­ri­zon­tal:
380 lí­neas de TV

Valor lí­mi­te de con­mu­ta­ción de modo color a modo blan­co y negro:
1 lx

Fo­to­sen­si­bi­li­dad en modo blan­co y negro:
0,1 lx

Tiem­po de cie­rre del ob­tu­ra­dor elec­tró­ni­co:
hasta 1/100000 s

Fil­tro de in­fra­rro­jos:
in­te­gra­do

Al­tu­ra de mon­ta­je re­co­men­da­da de la cá­ma­ra:
1,50 m

Di­men­sio­nes
sin cá­ma­ra:
An 110 × Al 253 × P 19 mm
con cá­ma­ra:
An 110 × Al 253 × P 40 mm
Mó­du­lo para nom­bres:
An 62 × Al 62 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Estación intercomunicadora exterior en superficie con cámara a color
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1269 ..
1270 ..

PDF, 116 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas

Consentimiento de cookies

Al hacer clic en “Aceptar todo”, acepta que Gira utilice cookies y tecnologías similares y que someta a tratamiento sus datos de uso del sitio web para mejorar este sitio web, así como para crear su perfil de usuario y mostrarle publicidad personalizada. Tenga en cuenta que Gira también comparte información sobre su uso del sitio web con empresas colaboradoras proveedoras de medios sociales, publicidad y análisis.

También consiente que Gira y otros terceros procesen los datos de uso del sitio web en los denominados terceros países no seguros fuera del EEE para estos fines, aunque no se garantice a este respecto un nivel de protección de datos comparable al de la legislación de la UE. Entre otras cosas, existe el riesgo de que las autoridades de dichos países puedan acceder a los datos procesados y de que se restrinjan o anulen los derechos de los interesados.

Puede cambiar la configuración en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Configuración de cookies" situado en la parte inferior de cualquier página. También puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto futuro.

Todas las cookies que necesitamos para poder mostrarle la página.

Fines del tratamiento de datos:

  • Sitio web para clientes particulares: Uso de todas las funciones del sitio basadas en la sesión
  • Sitio web para empresas: Autenticación, preferencias y almacenamiento en caché de los datos introducidos por el usuario

Categorías de datos personales:

  • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP, duración de la sesión, navegador utilizado, terminal
  • Sitio web para empresas: Ajustes predeterminados y preferencias. Incluido nombre, dirección y correo electrónico si se rellena un formulario de contacto. (Para reutilizar con otro formulario dentro de la misma sesión), dirección IP (anonimizada)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD
  • Intereses legítimos perseguidos: Véanse los fines del tratamiento de datos

Receptor:Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones

Transferencia a terceros países:Ninguno

Duración de la cookie:

  • Almacenamiento de los datos mientras dure la sesión hasta que se cierre el navegador
  • Momento de almacenamiento: Al cargar la página

Fines del tratamiento de datos:Sirve para mantener el estado de la configuración del Home Assistant en el ámbito de la utilización del Gira Home Assistant.

Categorías de datos personales:Dirección IP, ID de la configuración. La identificación de la persona solo es posible cuando se completa la configuración (usuario seleccionado y datos introducidos)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD
  • Intereses legítimos perseguidos: Véanse los fines del tratamiento de datos

Receptor:Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones

Transferencia a terceros países:Ninguno

Duración de la cookie:Duración de la sesión

Fines del tratamiento de datos:Autenticación en el portal de dispositivos de Gira (portal SDA)

Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:Artículo 6, apartado 1, letra b) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH

Transferencia a terceros países:Ninguno

Duración de la cookie:Duración de la sesión

Fines del tratamiento de datos:Optimización del sitio web para diferentes tipos de navegadores

Categorías de datos personales:Dirección IP, duración de la sesión, navegador utilizado, terminal

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:Artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD

Receptor:Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones

Transferencia a terceros países:Ninguno

Duración de la cookie:Duración de la sesión

Fines del tratamiento de datos:Protección contra la secuencia de comandos en sitios cruzados

Categorías de datos personales:Dirección IP, duración de la sesión, navegador utilizado, terminal

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:Artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD

Receptor:Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones

Transferencia a terceros países:Ninguno

Duración de la cookie:2 horas

Fines del tratamiento de datos:Transmisión de la función de registro para mostrar información y servicios relevantes

Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), clasificación del grupo objetivo (contratista/usuario final, comercio especializado, planificador, mayorista, arquitecto)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD
  • Intereses legítimos perseguidos: Véanse los fines del tratamiento de datos

Receptor:Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones

Transferencia a terceros países:Ninguno

Duración de la cookie:6 meses

Uso de cookies y tecnologías similares para mejorar nuestro sitio web y nuestras ofertas.

Fines del tratamiento de datos:Análisis estadístico del uso del sitio web

Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada/abreviada), región aproximada del visitante, navegador y complementos utilizados, configuración del idioma del navegador, hora de visualización de la página, tiempo de carga, sistema operativo, tamaño de la pantalla, página de referencia, hora de visitas anteriores, número de visitas

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones

Transferencia a terceros países:Ninguno

Duración de la cookie:

  • 12 meses
  • Momento de almacenamiento: Tras el consentimiento

Fines del tratamiento de datos:Verificación de si la entrada de datos en los sitios web la realiza un humano o un programa automatizado

Categorías de datos personales:

  • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
  • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:12 meses

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web. Entre otros, Google Analytics examina el origen de los visitantes y el tiempo que permanecen en las páginas individuales y, por lo tanto, permite optimizar mejor las páginas y las funciones.

Categorías de datos personales:Ubicación, hora o frecuencia de las visitas a nuestro sitio web, dirección IP (anonimizada)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:14 meses

Fines del tratamiento de datos:Administración de las etiquetas del sitio web a través de una interfaz

Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:14 meses

Fines del tratamiento de datos:Visualización de vídeos

Categorías de datos personales:

  • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
  • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:Vimeo, LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:Más de 12 meses

Fines del tratamiento de datos:Hotjar nos permite crear una especie de mapa de calor de páginas seleccionadas. Esto nos permite ver cómo se mueven los usuarios por el sitio. Podemos ver dónde hacen clic, hasta dónde se desplazan y cómo se mueven por la página.

Categorías de datos personales:- Dirección IP, mapas de calor de uso

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • Hotjar Ltd.

Transferencia a terceros países:Ninguno

Duración de la cookie:12 meses

Fines del tratamiento de datos:Visualización de vídeos

Categorías de datos personales:Dirección IP, fecha y hora y la página web visitada

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:Más de 12 meses

Fines del tratamiento de datos:Visualización de mapas interactivos

Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), fecha y hora de la visita al sitio web correspondiente, dirección de Internet o URL del sitio web consultado

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:12 meses

Para poder detectar sus intereses y mostrarle productos acordes con ellos.

Fines del tratamiento de datos:Con Doubleclick se pueden activar y gestionar anuncios en un sitio web. El operador controla cuándo, dónde y con qué frecuencia deben aparecer a través de las campañas del operador.

Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:14 meses

Fines del tratamiento de datos:El seguimiento del uso de las ofertas de Gira permite digitalizar y automatizar los procesos de marketing y venta de Gira. La segmentación de los suscriptores/visitantes del sitio web permite proporcionar información más específica e individualizada. Una mayor atención puede aumentar las actividades de seguimiento y también lograr una mayor satisfacción del cliente.

Categorías de datos personales:Fecha y hora, tipo (objeto, por ejemplo, eMailing, LeadPage), página de referencia del navegador, agente de usuario, ID de enlace (opcional), ID de objeto, información opcional dependiente del objeto, parámetros individuales de transferencia, coordenadas geográficas o, alternativamente, coordenadas geográficas basadas en la IP (para formularios con entrada de direcciones) a través de Locr GmbH (registro de direcciones postales sin nombre y apellidos) con ubicación del servidor en Alemania

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • SC Networks GmbH

Transferencia a terceros países:Ninguno

Duración de la cookie:12 meses

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas

Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • Meta Platforms Ireland Ltd., Meta Platforms, Inc. (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:90 días

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas

Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • Pinterest, Inc. (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:12 meses

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, uso de esta información para la aparición de anuncios según las necesidades en LinkedIn (retargeting)

Categorías de datos personales:Propiedades del dispositivo y del navegador, dirección IP, URL de referencia y marcas de tiempo

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Transferencia a terceros países:No transferimos sus datos personales a terceros países. Para obtener información sobre la transferencia de sus datos personales a terceros países por parte de LinkedIn, puede consultar su política de privacidad: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Duración de la cookie:12 meses

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas. Google Ads utiliza los datos para publicar anuncios de Gira en sitios web, plataformas de medios sociales, resultados de búsqueda y otras plataformas digitales, así como para medir el éxito de las campañas publicitarias.

Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:90 días