Placa de montaje para intercomunicador exterior

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
2 elementos
Ref. 1297 00
1297 00
EAN 4010337297000
UE 1
SP 18
3 elementos
Ref. 1298 00
1298 00
EAN 4010337298007
UE 1
SP 18
4 elementos
Ref. 1299 00
1299 00
EAN 4010337299004
UE 1
SP 18
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
Intercomunicadores exteriores

interc.ext. 1e ET interc.ext. 3e ET

Características

Características

  • Placa de montaje para cubrir las aberturas de instalación de intercomunicadores exteriores ya existentes cuando se instala a posteriori el sistema de intercomunicación Gira.
  • La placa de montaje presenta taladros para el montaje en la pared, así como aberturas para el alojamiento del intercomunicador exterior de Gira.
  • Material: Aluminio anodizado.

Datos técnicos

Dimensiones
2 elementos:
An 130 × Al 253 mm
3 elementos:
An 130 × Al 253 mm
4 elementos:
An 130 × Al 346 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas