Columna de alimentación Gira con elemento de iluminación y 3 unidades libresAltura: 769 mm
sin equipar

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
antracita
Ref. 1349 28
1349 28
EAN 4010337349280
UE 1
SP 17
color aluminio
Ref. 1349 26
1349 26
EAN 4010337349266
UE 1
SP 17
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.

Características

Características

  • Columna de alimentación Gira libremente equipable, con 3 unidades libres y elemento de iluminación.
  • El elemento de iluminación está compuesto por un reflector de aluminio y una lámina de metacrilato resistente a los golpes.
  • Salida de luz trasera como lámpara de orientación.
  • El cliente puede equipar las tres unidades libres como desee con mecanismos para dispositivos de la gama TX_44 o del System 55.

Datos técnicos

Tipo de protección (tapa del dispositivo cerrada):
IP44

Dimensiones
Base:
An 229 × Al 10 × P 155 mm
Columna:
An 142 × Al 769 × P 75 mm

Notes

  • En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
  • En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
  • Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
  • Fijación con 1 taco.
  • Se pueden utilizar lámparas con rosca E27 que correspondan a la clase de eficiencia energética A++ hasta E.

En la entrega

  • El marco cobertor de 3 elementos TX_44 se incluye en la entrega.
  • El material de fijación se incluye en la entrega.
  • Las lámparasnose incluyen en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 134928

RFA, 520 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 134928

IFC, 16 Kb

Cargar


Columna de alimentación con unidades libres
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1345 ..
1349 ..
1351 ..

PDF, 127 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas