Sonda de temperatura con medición de humedad para el Gira G1 de 2.ª generación, para medir la temperatura y la humedad en el X1 y HomeServer Client. En combinación con el Gira One Client, únicamente es posible la medición de temperatura.
Datos técnicos
Precisión de medición:
± 0,5 K
Clase de protección:
IP20
Dimensiones
An x Al x Pr:
63 × 15 × 5 mm
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.