Acoplador de área o línea para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2123 00
2123 00
EAN 4010337125686
UE 1
SP 66
 

Características

Características

  • Establece la conexión de datos entre dos líneas / segmentos / áreas KNX y garantiza una separación galvánica entre estas líneas / segmentos / áreas.
  • Mediante el direccionamiento como acoplador de área, acoplador de línea, acoplador de segmentos o amplificador.
  • Uso como acoplador de segmentos para ampliar una línea con nuevos segmentos de línea. Se puede configurar una tabla de filtros para el segmento de línea.
  • Las funciones de filtrado para telegramas de grupos y telegramas direccionados físicamente se pueden configurar por separado en el ETS.
  • Control manual para desactivar las funciones de filtrado (por separado para telegramas de grupo y telegramas direccionados físicamente).
  • Indicación del modo de funcionamiento actual y del estado de las funciones de filtrado con LED de estado de distintos colores.
  • Filtrado, reenvío y bloqueo de telegramas cifrados y sin cifrar, independientemente de la puesta en marcha como producto KNX Data Secure.
  • Secure Proxy para conectar una línea no cifrada y cifrada (p. ej., en el uso entre un edificio —línea no cifrada— y el exterior —línea cifrada—) o cuando se usan dos dispositivos para crear un puente seguro entre dos líneas no cifradas.
  • Ajuste automático de la funcionalidad como Secure Proxy en el ETS6 tras una puesta en marcha segura utilizando un certificado de dispositivo.
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir del ETS 5, a partir de la versión 5.7.7 si se utiliza como acoplador de área, acoplador de línea o amplificador. Con el ETS 6, a partir de la versión 6.1.0 (recomendada), se puede utilizar además como acoplador de segmentos o Secure Proxy.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Tensión nominal
KNX:
21 CC a 32 V SELV

Consumo de corriente del KNX
Línea principal:
9 mA
Línea subordinada:
5 mA

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 1

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas