Regulador de luminosidad Mini para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2210 00
2210 00
EAN 4010337014706
UE 1
SP 06
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • El regulador de luminosidad se monta directamente sobre el lugar que se va a iluminar, p. ej., en un puesto de trabajo, en el techo.
  • Analiza las condiciones de iluminación del área de situada debajo del mismo.
  • La regulación de luminosidad puede activarse o desactivarse por un detector de movimiento o un detector de presencia o desde un pulsador.
  • Montaje extremadamente plano.
  • Montaje a presión en falsos techos.
  • Montaje en techos fijos en caja de mecanismo según DIN 49073 mediante accesorios opcionales.
  • Montaje en superficie en caja de mecanismos en superficie (accesorio opcional).
  • El tipo de protección IP44 permite el montaje en el exterior o en locales húmedos.
  • El anillo de diseño que puede taparse con pintura, permite la adaptación de color a la pared o al techo.
  • Tras retirar el anillo de diseño, el botón de programación del dispositivo es fácilmente accesible desde la parte frontal.

Sensor de luminosidad con supervisión de valor límite

  • Pueden parametrizarse hasta tres valores límite.
  • Se pueden configurar las funciones conmutación, transmisor de valores de regulación, dispositivo auxiliar para escenarios de luz e histéresis.
  • Valor límite modificable a través de objeto de comunicación o función de aprendizaje.
  • Acoplado a la instalación de iluminación regula (regulación constante de la luz) o conmuta (regulación de 2 puntos) la iluminación en función de la luz diurna.
  • Incluye función de bloqueo.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Sensor de luminosidad
Rango de medición:
10 hasta 2000 lx
Área de detección:
Ø aprox. 5 m

Clase de protección:
III

Grado de protección:
IP44

Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación

Profundidad de instalación:
34 mm

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +55 °C

Dimensiones
Recorte en el techo:
Ø 44 mm
Dimensiones (con anillo de diseño pequeño):
Ø 53,5 H 38,0 mm

En la entrega

  • El anillo de diseño pequeño está incluido en la entrega.
  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Regulador de luminosidad mini
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2210 00

PDF, 1.407 Kb

Cargar


Regulador de luminosidad mini
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d.

Ref. 2210 00

VD4, 64 Kb

Cargar


Descargar (en)


Brightness controller Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2210 00

PDF, 4.880 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas