Regulador universal LED System 3000 Mini

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2440 00
2440 00
EAN 4010337031390
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Manejo a través de dispositivos auxiliares.
  • Ajuste automático o manual del principio de regulación adecuado a la carga (corte al principio o al final de fase).
  • Indicación del modo operativo ajustado mediante LED.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente.
  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • Luminosidad mínima ajustable.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Stand-by:
Máx. 0,3 W

Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
típico de 3 hasta 50 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase):
típico de 3 hasta 100 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 50 W
Lámparas incandescentes:
20 a 210 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 210 W
Transformadores Tronic:
20 a 210 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL):
típico de 20 hasta 50 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC):
típico de 20 hasta 100 W
Transformador convencional:
20 a 210 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
típica 20 a 50 VA

Dispositivos auxiliares
Pulsadores mecánicos sin iluminación:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos:
10

Longitud de cable
Dispositivo auxiliar:
100 m como máx.
Carga:
100 m como máx.

Montaje:
En caja de mecanismo según la norma DIN 49073 en combinación con una placa adecuada

Sección de conexión
de un hilo:
máx. 4 mm²
de hilo fino sin casquillo final de cable:
máx. 4 mm²
de hilo fino con casquillo final de cable:
máx. 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Dimensiones:
Ø 48 × Al 19,5 mm

Notes

  • Por norma general, el regulador se puede utilizar sin conectar el conductor neutro, si bien con algunos lámparas LED y CFLi sí es necesario conectar el conductor neutro, para evitar el centelleo.
  • En el funcionamiento sin conductor neutro, la carga mínima para las lámparas incandescentes, las lámparas halógenas de alta tensión, los transformadores Tronic y los transformadores convencionales aumenta a hasta 50 W.
  • Los transformadores y balastros electrónicos para los ámparas LED se pueden utilizar en el procedimiento de regulación especificado por el fabricante.
  • Con un pulsador, la luminosidad de conexión no se puede guardar.
  • Para la instalación en falsos techos se utiliza el adaptador empotrado minicaja5429 00.
  • En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Inserto de regulación Gira System 2000 Uni-LED
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Regulador LED universal Mini
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2440 00

PDF, 387 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas