Mecanismo de regulador de temperatura ambiente de 230 V~/ con contacto normalmente cerrado

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2470 00
2470 00
EAN 4010337104421
UE 1/5
SP 02
 
Sustituye a0390 ..

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Control de actuadores electrotérmicos para 230 V~.
  • Regulación de la temperatura ambiente en espacios cerrados.
  • Sensor de temperatura interno.
  • Conmutación silenciosa.
  • Señal de salida: modulación por ancho de pulso (PWM).
  • Para el tipo de válvula “cerrada sin corriente”.
  • El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste.
  • Función de protección de la válvula (1 apertura y cierre semanal de la válvula).

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Stand-by:
<0,5 W

Potencia de conexión:
máx. 20 W

Número de actuadores:
de 1 a 10Accionamiento de regulación térmicoN.° ref. Gira: 2196 00En otros accionamientos, imprescindible tener en cuenta la corriente de conexión; máx. 3 accionamientos.

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~ con contacto NC
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2470 00

PDF, 754 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas