Pulsador de llamada y presencia
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2902 03
2902 03
EAN 4010337061250
UE 1/5
SP 34
 

Características

Características

  • Activación de llamada o llamada de emergencia a través de la tecla de llamada roja con luz de localización o de seguridad.
  • Desactivación de llamada o marca de presencia mediante la tecla de presencia verde con luz de presencia.
  • Reenvío acústico de llamada a través de indicador acústico.

Datos técnicos

Conexión:
7 bornes de tornillo

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Instalación y formación
La situación legal para la instalación de un sistema dentro del sistema de llamada de enfermera Gira 834 es la siguiente: Los sistemas pequeños pueden ser instalados por cualquier maestro electricista, ya que no están sujetos necesariamente a la norma DIN VDE 0834. Los sistemas que están sujetos al ámbito de aplicación de la norma DIN VDE 0834 sólo pueden ser instalados por un maestro electricista con un certificado de formación del fabricante. Gira ofrece formación a través de Internet para este certificado y para la formación general en la página web de la Gira Academy. A quienes hayan superado con éxito la formación en línea se les expedirá el certificado de formación necesario.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas