Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con luz piloto naranja y campo de rotulación
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4452 01
4452 01
EAN 4010337094630
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4452 03
4452 03
EAN 4010337094654
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 4452 27
4452 27
EAN 4010337094678
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 4452 28
4452 28
EAN 4010337094685
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 4452 26
4452 26
EAN 4010337094661
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4452 005
4452 005
EAN 4010337094623
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4452 015
4452 015
EAN 4010337094647
UE 1/5
SP 11
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0452 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

En la entrega

  • La lámpara de señalización está incluida en la entrega.
  • Se adjunta la placa de rotulación "EDV".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas