Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con tapa abatible, luz piloto naranja y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4552 01
4552 01
EAN 4010337095200
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4552 03
4552 03
EAN 4010337095217
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 4552 27
4552 27
EAN 4010337095231
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 4552 28
4552 28
EAN 4010337095248
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 4552 26
4552 26
EAN 4010337095224
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4552 005
4552 005
EAN 4010337095194
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4552 015
4552 015
EAN 4010337095255
UE 1/5
SP 11
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 2763 ..

Accesorios opcionales

Elementos de iluminación LED (nueva generación)

mód.prot.sobret.

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidental:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

En la entrega

  • La lámpara de señalización está incluida en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas