Sensor táctil 4.95, 24 V de 4 elemento

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 5054 003
5054 003
EAN 4010337074922
UE 1
SP 02
antracita
Ref. 5054 028
5054 028
EAN 4010337074939
UE 1
SP 02
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Pulsador sensor 4.95 para la conexión a sistemas de control de 24 V.
  • El sensor táctil 4.95 se debe completar con juegos de teclas basculantes que se piden por separado.
    Las superficies de accionamiento de los juegos de teclas basculantes son de materiales de alta calidad de tres milímetros de grosor, tales como vidrio, acero inoxidable o aluminio.
  • Dos LED blancos de estado por tecla basculante.
  • Medición de la temperatura ambiente con un sensor de temperatura integrado (PT1000).

Datos técnicos

Pulsador
Tensión nominal:
CA/CC 24 V SELV
Intensidad de corriente máxima admisible:
20 mA por pulsador
Resistencia de salida:
880 Ω

LED
Tensión nominal:
24 V CC SELV
Consumo de corriente:
Aprox. 1 mA por LED

Sensor de temperatura:
PT1000, clase B

Clase de protección:
III

Profundidad de instalación:
16 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Solo es apropiada para circuitos eléctricos SELV.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

En la entrega

  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Sensor táctil 4 24 V
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 471 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas