Nuevo

Sensor meteorológico con central meteorológica para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5146 00
5146 00
EAN 4010337124405
UE 1
SP 06
 
Novedad.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Los componentes de la estación meteorológica, que consta del sensor meteorológico y la central meteorológica, no se pueden utilizar individualmente.
  • El sensor meteorológico dispone de los siguientes sensores:
    - Luminosidad en tres direcciones (a 90° de distancia entre sí, direcciones cardinales: este, sur, oeste)
    -temperatura
    -velocidad del viento
    -precipitaciones, con calefacción integrada
  • El sensor meteorológico transmite los valores de sensor a la central meteorológica, que evalúa la información de los sensores y la envía al bus KNX.
  • El sensor meteorológico puede comunicarse con hasta 20 centrales meteorológicas(5147 00).
  • 10 canales de sensor para viento, precipitaciones, temperatura y luminosidad. Dentro de los canales de sensor, se pueden crear enlaces lógicos Y/O para evaluar conjuntamente varios valores de sensor.
  • Retardo de evaluación en todos los sensores para garantizar un funcionamiento fiable.
  • 8 canales de protección solar para 8 fachadas con función de protección solar automática incl. retardo de evaluación para garantizar una función de protección solar fiable.
  • 2 objetos para sensores de luminosidad externos.
  • Objeto día/noche predefinido para la conmutación entre el modo diurno/nocturno con función de activación/desactivación independiente por el objeto de comunicación.
  • Objeto de comunicación que informa sobre las interferencias de comunicación del sensor meteorológico con la central meteorológica.

Datos técnicos

Sensor meteorológico
Tensión de servicio ext. Alimentación:
18 – 34 V CC
Consumo propio:
máx. 5 W
Conexión entre el sensor meteorológico y la central meteorológica:
De 0,6 a 0,8 mm (cable de bus, p. ej., J-Y(St)Y  2 x 2 x 0,8)
Tipo de conexión:
Borne enchufable con resorte y borne de conexión
Tipo de montaje:
Fijación en poste o mural
Grado de protección:
IP44
Clase de protección:
III
Tensión nominal de impacto:
0,8 KV
Temperatura ambiente:
De -20 °C a +55 °C
Rango de medición del viento:
De 2 a 30 m/s
Rango de medición de la luminosidad:
De 1 a 100.000  lux
Rango de medición de la temperatura:
De -30 °C a +60 °C
Dimensiones en mm:
An. 121 Al. 105 P. 227

Central meteorológica
Medio KNX:
TP256
Tensión nominal KNX:
21 CC a 32 V SELV
Consumo propio:
Máx. 0,5 W
Conexión KNX:
De 0,6 a 0,8 mm (cable de bus, p. ej., J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Longitud máxima de cable entre el sensor meteorológico y la central meteorológica:
1.000 m
Grado de protección:
IP20
Clase de protección:
III
Tensión nominal de impacto:
0,8 kV
Número de centrales meteorológicas que se pueden conectar a un sensor meteorológico:
20
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Preparado para Gira One.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 3

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas