Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard con TFI
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5379 01
5379 01
EAN 4010337124801
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5379 03
5379 03
EAN 4010337124818
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5379 27
5379 27
EAN 4010337124832
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5379 28
5379 28
EAN 4010337124849
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5379 26
5379 26
EAN 4010337124825
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5379 015
5379 015
EAN 4010337124863
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5379 005
5379 005
EAN 4010337124856
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5379 600
5379 600
EAN 4010337124962
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia ajustable
  • Valor límite de luminosidad regulable.
  • Sensibilidad ajustada de forma fija al 75 %.
  • Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.

Datos técnicos

Angulo de detección:
180°

Tiempo de funcionamiento por inercia
ajustable:
10 s a 30 min

Valor de luminosidad
ajustable:
aprox. 5 a 500 lx
fijo:
Modo diurno

Sensibilidad
ajuste fijo al:
75 %

Grado de protección
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante:
32 m como máx.
Alcance en cada lado:
19 m como máx.

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C

Notes

  • El campo de detección está dispuesto en horizontal y, si se usa en el exterior, puede no tener límite. Por lo tanto, en el exterior compruebe que el lugar de montaje es adecuado o utilice el módulo de superficie de detector de movimiento de 2,20 m.

En la entrega

  • El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el alcance de detección.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas