eNet Actuador radioeléctrico de persianas de 1 elemento mini

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5427 00
5427 00
EAN 4010337774235
UE 1/5
SP 42
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El actuador inalámbrico de persianas eNet permite el control de cortinajes accionados eléctricamente, como p. ej., persianas, persianas enrollables o toldos.
  • Posicionamiento de la persiana y la lama mediante la activación de escenarios.
  • Posibilidad de guardar posiciones para la protección solar y la función crepuscular.
  • Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
  • Se puede almacenar el tiempo de desplazamiento de los cortinajes.
  • Posibilidad de guardar el tiempo de control de lamas.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Tiempo de inversión al cambiar de dirección.
  • Posibilidad de inversión de la dirección de funcionamiento (p. ej., para el tragaluz)
  • Posición para la protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento.
  • Comportamiento tras un corte de la tensión de red.
  • Función de repetidor.
  • Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Stand-by:
Máx. 0,5 W

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Potencia de conexión de los motores:
1000 W

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Dimensiones:
Ø 53,0 H 28,0 mm

Notes

  • Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador inalámbrico de persianas de 1 elemento Mini
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5427 00

PDF, 1.020 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas