Módulo receptor inalámbrico eNet

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5452 00
5452 00
EAN 4010337774303
UE 1
SP 42
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El módulo receptor inalámbrico eNet es un receptor inalámbrico para un máx. de 32 módulos inalámbricos para montaje en carril DIN inalámbrico.
  • Funcionamiento con suministro de tensión.
  • Antena integrada.
  • Antena externa para conexión adicional para condiciones de montaje desfavorables.

Datos técnicos

Tensión nominal:
DC 12 V SELV

Consumo de corriente:
15 mA

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Línea de datos:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Longitud de la línea de datos:
3 m como máx.

Número de módulos carril DIN eNet:
máx. 32

Notes

  • La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC.
  • En caso de montaje en un armario de distribución o en una subdistribución con carcasa de metal se requiere una antena adicional. La antena adicional debe situarse fuera de la carcasa de metal.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Módulo receptor inalámbrico
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5452 00

PDF, 1.209 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas