eNet Sensor solar radioeléctrico Solar

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 5461 02
5461 02
EAN 4010337774334
UE 1
SP 42
 

Características

Características

  • Sensor solar inalámbrico eNet para el control de actuadores eNet en función de la luminosidad.
  • Montaje en un cristal en el interior.
  • Activa escenarios al superar o no alcanzar el valor crepuscular o de protección solar ajustado.
  • Posibilidad de protección solar en función de la temperatura.
  • Teclas de escenarios para la protección solar y la función crepuscular.
  • Medición de luminosidad a través del sensor de luminosidad.
  • Envía los valores de luminosidad al servidor eNet en caso de modificación de la luminosidad superior al 50 %.
  • Modo de prueba para ajustar el valor límite de protección solar y de temperatura.
  • Dispositivo alimentado por energía solar.
  • Batería integrada como depósito de energía.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
  • Bloqueos de control.
  • Comportamiento de los actuadores al anular un escenario.
  • Actualización del software del dispositivo.
  • Usar los valores de luminosidad como "condición si" en reglas "si... entonces", para activar acciones, escenarios y relojes temporizadores.

Datos técnicos

Luminosidad:
4000 hasta 80000 lx

Crepúsculo:
5 hasta 250 lx

Ajuste de temperatura:
de +15 °C a +40 °C

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Dimensiones:
Ø 75,0 H 30,0 mm

Notes

  • La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Sensor solar inalámbrico Solar
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5461 02

PDF, 1.270 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas