Nuevo

Caja para montaje enrasada System 106
2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
2 elementos
Ref. 5522 00
5522 00
EAN 4010337102212
UE 1
SP 20
 
Novedad.

Accesorios necesarios

Para placa frontal de caja para montaje de 1 elemento, selección de uno de los siguientes artículos:
Caja enrasada System 106

mód.interc.ext. mód.interc.ext. tecla puesta marcha Para placa frontal de caja para montaje de 2 a 5 elementos, selección entre los siguientes artículos:
mód.interc. mód.tec.llam. 1e mód.tec.llam. 2e mód.tec.llam. 3e mód.tec.llam. 4e mód.info mód.ciego caja enrasada 1e
Las cajas se pueden montar ya al principio de la obra independientemente del avance de esta.
Cajas disponibles en aleación de metal pintada en antracita: materiales resistentes que garantizan una larga vida útil.

Características

Características

  • El montaje vertical y horizontal permite lograr una adaptación óptima al lugar de instalación.
  • Compatible con el uso en el módulo de fachada.
  • Las cajas se pueden montar en cuanto esté terminada la fachada.

Dimensiones en mm

Caja de 1 elemento: 106,5 106,5 23,35
Caja de 2 elementos: 106,5 213,0 25,35
Caja de 3 elementos: 106,5 319,5 25,35
Caja de 4 elementos: 106,5 426,0 25,35
2 x 2 elementos: 213,0 213,0 25,35
Caja de 5 elementos: 106,5 532,5 25,35

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace al vídeo de instalación
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Caja para montaje enrasada del System 106
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

Ref. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.360 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas